Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA Mineral wool TERRA HOMETEC 35 BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Voce di capitolato
  • URSA HOMETEC 35 (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 10.000 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.85 m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.55 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm]; thermal resistance R=6.25 [m2K/W] -thickness 220[mm]; thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm]; thermal resistance R=7.40 [m2K/W] -thickness 260[mm];
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBE_MAT_GLW_TER_Hometec_35_60_1
  • Famiglia di prodottoURSA TERRA
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleLana minerale
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)1.32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titolo OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilità Regionale

Europa