Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Voce di capitolato
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Famiglia di prodottoURSA TERRA
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)100
Links
Relativo a
  • Materiale principaleLana minerale
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titolo OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilità Regionale

Europa