Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    I prodotti in lana minerale URSA TERRA sono ideali per l'isolamento termico e acustico degli edifici ed offrono diversi vantaggi: Eccellente isolamento acustico. Le prestazioni acustiche di URSA TERRA, come la rigidità dinamica, la resistenza del flusso d'aria e l'assorbimento acustico, sono state accuratamente ottimizzate per ottenere il massimo comfort acustico negli edifici. Ottima risposta al fuoco
    Voce di capitolato
    • Pannello idrofobo URSA Terra Plus 70, realizzato in lana minerale URSA Terra idrorepellente, biosolubile, conforme alla Nota Q della Direttiva europea 97/69/CE, marcata Euceb, basso emissiva ed ecologica con attestazione ambientale Der Blaue Engel, composta di fibre artificiali vetrose e resine leganti termoindurenti a base organica di origine vegetale. Il pannello è marcato CE in conformità alla norma europea EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche: spessore 100 mm; lunghezza 1,40 m; larghezza 0,60 m; senza rivestimento; reazione al fuoco Euroclasse A1, secondo la norma EN 13501; conduttività termica λD 0,035 W/mK e resistenza termica RD 2,85 m2K/W, dichiarate alla temperatura di 10°C in conformità alle norme EN 12667 e EN 12939; tolleranza sullo spessore Δd = -3/+10 mm, secondo la norma EN 823; planarità meno di 6 mm, secondo la EN 825; stabilità dimensionale Δε meno di 1%in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la norma EN 1604; assorbimento di acqua a lungo termine per immersione parziale (28 gg) WL (P) < 3 kg/m2, secondo la norma EN 12087; resistività specifica al flusso dell’aria rs ≥ 5 kPa·s/m2, secondo la norma EN 29053; resistenza al passaggio del vapore acqueo µ pari a 1, secondo la norma EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT_MAT_GWL_TER_PLUS_70_35_100_1
    • Famiglia di prodottoURSA TERRA PLUS
    • Gruppo di famigliaInsulation
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleLana minerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inSlovenia
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titolo OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation