Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

A board for acoustic and thermal insulation, made of mineral wool with the highest acoustic parameters. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
Voce di capitolato
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • Famiglia di prodottoURSA GLASSWOOL
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-05-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleLana minerale
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titolo OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation