Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene trolley, customisable
Hygiene trolley, customisable
Hygiene trolley, customisable
Hygiene trolley, customisable

    Hygiene trolley, customisable

    Progettato e realizzato in Svizzera nel 1965 da Paul Schaerer e l'architetto svizzero Fritz Haller

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®, GS. Idoneo per progetti Leed
    Progettato per abbinarsi/adattarsi al sistema di arredamento con gambe cromate e a un ampio ventaglio di finiture dei tavoli Modulare, personalizzabile, riutilizzabile, duraturo, senza tempo, versatile.
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)


    Voce di capitolato
    • USM Haller hygiene trolley 536x386/1090 mm

      1 open shelf 1drawer 

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides.

      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Haller_hygiene-trolley_001
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1090
    • Larghezza (mm)536
    • Profondità (mm)386
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11
    • Titolo OmniClassModular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS