Pubblica i tuoi prodotti
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm
Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm

    Scrivania executive utilizzabile in posizione seduta/in piedi 1800x900 mm

    Progettato e realizzato in Svizzera

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®. Idoneo per progetti Leed
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)

    Voce di capitolato
    • USM Kitos M Plus table 1800x900/700-1200 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 18000x900, 1750x750 and 1600x800 mms

      Mechanical height adjustable table from 700 to 1200 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.
      Wide variety of accessories can be added: cable management, privacy panels, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Kitos_table_desk_005
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS