Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm
Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm

    Tavolo rotondo, altezza regolabile Ø 900 mm

    Progettato e realizzato in Svizzera

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®. Idoneo per progetti Leed
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)

    Voce di capitolato
    • Diametro tavolo USM Kitos E 900/700-1110 mm

      Modelli standard disponibili in varie misure: Ø 900, Ø 1100, 750x750, 900x900 mm
      Può essere combinato con l'arredamento USM Haller.

      Disponibile con piano in diverse finiture: laminato (grigio perla, grigio pastello, grigio chiaro medio, grigio scuro caldo), MDF verniciato a polvere (bianco puro RAL 9010), linoleum (nero, cenere, carbone, ciottolo, malva), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), legno (impiallacciato faggio laccato naturale, impiallacciato rovere laccato nero, impiallacciato rovere laccato naturale, impiallacciato rovere oleato bianco, impiallacciato rovere oleato naturale, impiallacciato rovere oleato marrone).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Kitos_table_round-table_002
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Modular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS