Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY®

    PEXAL EASY®. Raccordi a passaggio totale in tecnopolimero. E' un avanzato sistema di raccordi in tecnopolimero (PPSU) per la distribuzione idrica in impianti di riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione, nonchè la soluzione ideale per impianti ad aria compressa e per installazioni industriali in genere. Si abbina all'installazione del tubo Pexal® e garantisce il 30% di passaggio in più rispetto ai normali raccordi ad avvitamento o a pressare. I raccordi sono riutilizzabili e i tempi di installazione sono ridotti al minimo. PEXAL®, il sistema d'eccellenza. Sistema composto da tubazioni multistrato e raccordi di diversa tipologia in grado di rispondere a diverse tecniche impiantistiche e differenti applicazioni di impianti: dalla distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda a quella centralizzata, dal riscaldamento a radiatori e convettori al riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, parete e soffitto, dalla distribuzione dell'aria compressa agli impianti industriali.
    Voce di capitolato
    • PEXAL EASY®. Gamma di raccordi per la distribuzione idrica, impianti di riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione in tecnopolimero. Raccordi in PPSU (Polifenilsulfone) ottenuti per stampaggio con o-ring di tenuta in elastomero e giunzione tubo raccordo ottenuta per bicchieratura adatti alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d’aria compressa e di impianti industriali in generale. Realizzato e certifcato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fuidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C; il sistema è inoltre certifcato per il trasporto di acqua potabile. Filettature maschio e femmina realizzate in conformità alla ISO 10226. PEXAL®. Sistema in tubazione multistrato per la distribuzione idrica, impianti di riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione. Sistema di conduzione idrica Pexal® adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d’aria compressa e di impianti industriali in generale. Realizzato e certifcato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fuidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C; il sistema è inoltre certifcato per il trasporto di acqua potabile. È composto da tubazioni multistrato costituite da PE-Xb privo di alogeni (Halogen free) nello strato interno ed esterno e reticolazione mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di Alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa TIG certifcato dall’IIS (Istituto Italiano della Saldatura). Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coeffciente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Disponibile con rivestimento in guaina corrugata realizzata in HDPE di colore rosso e blu, molto fessibile e con elevata resistenza allo schiacciamento (classe 320 secondo la EN 61386-22). Disponibile anche con guaina isolante di spessore 6 e 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densitàdi 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/mK, permeabilità al vapore minore di 0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPEXAL-EASY
    • Famiglia di prodottoSupply Systems
    • Gruppo di famigliaValsir PEXAL®Easy
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-01-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015En_55_70
    • Descrizione Uniclass 2015Water supply entities
    • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING