Pubblica i tuoi prodotti
POLIMASK™ - POLIFORA
POLIMASK™ - POLIFORA
POLIMASK™ - POLIFORA
    Valsir

    POLIMASK™ - POLIFORA

    La polifora posacavi, in ambito edile, è un manufatto che prevede la realizzazione di un fascio di tubi in PPEcoforte®, in genere del diametro 110 mm, per il passaggio di cavi elettrici e fibre ottiche.

    Questa realizzazione viene interrata o nella maggior parte dei casi gettata all’interno di una cassaforma in calcestruzzo.

    Possono essere realizzati sistemi da uno a decine di tubi collegati.

    Valsir, oltre a proporre il PPEcoforte® per la realizzazione di polifore, debutta in questo ambito brevettando Polimask™: un elemento di giunzione impiegato nella realizzazione di camere d’ispezione, nato dalla necessità di accoppiare le tubazioni plastiche della polifora con le pareti in calcestruzzo delle camere, garantendone la completa tenuta idraulica.

    •             Installazione multipla: più Polimask™ possono essere assemblate insieme con estrema facilità.

    •             Velocità ed estrema facilità di posa: i passaggi delle tubazioni, l’allineamento delle stesse e la tenuta idraulica sono realizzate in una sola fase durante la realizzazione della camera.

    •             Tenuta idraulica garantita tra maschera e camera d’ispezione grazie alla guarnizione water-stop (fornita separatamente come accessorio) realizzata in materiale idro-espandibile, e tra maschera e tubi grazie ad una serie di guarnizioni.

    •             Ampia adattabilità: le maschere sono adatte per pareti con spessori da 150 mm fino a  370 mm.

    •             Passo di posa delle tubazioni calibrato per favorire la completa distribuzione del calcestruzzo e l’eliminazione dell’aria favorendo la ricopertura della polifora attraverso l’uso di vibratori per calcestruzzo fino al diametro 50 mm.

    •             Tappi di protezione integrati garantiscono pulizia e assenza di detriti nelle zone di connessione con le tubazioni.

    Voce di capitolato
    • La polifora in ambito edile consiste nel realizzare un fascio di tubi in PPEcoforte®, in genere del diametro del 110 mm, per il passaggio di cavi elettrici e fibre ottiche.

      Questa realizzazione viene interrata o nella maggior parte dei casi gettata all’interno in una cassaforma in calcestruzzo.

      Possono essere realizzate da un numero limitato di tubazioni fino a sistemi composti da decine di condotti.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPOLIMASK
    • Famiglia di prodottoFognatura e Trattamento Acque
    • Gruppo di famigliaSistemi di fognatura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Codice ETIMEG000006
    • Nome ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_12_93
    • Descrizione Uniclass 2015Underground plastics cable ducts