Pubblica i tuoi prodotti
STRUTTURE BAGNO - LAVABO
STRUTTURE BAGNO - LAVABO
STRUTTURE BAGNO - LAVABO
STRUTTURE BAGNO - LAVABO
    Valsir

    STRUTTURE BAGNO - LAVABO

    Valsir propone tre differenti tipologie di strutture per ogni esigenza d'installazione. Le strutture Block assicurano affidabilità e semplicità di montaggio.
    Voce di capitolato
    • Struttura per lavabo sospeso tipo Valsir lavabo Block S80, spessore 80 mm, montata su struttura metallica tubolare verniciata color nero. Dotata di piedini regolabili in altezza di 200 mm e orientabili parallelamente o perpendicolarmente alla struttura stessa, squadrette di fissaggio con prolunga per il montaggio fino ad una distanza 170 mm dal muro. Dotata di due barre filettate M12 per il montaggio a parete di lavabo sospeso, raccordi in ottone con gomma antivibrante e completa di curva di scarico D 50 e materiale per il fissaggio. Premontato e dotato di placca di fissaggio raccordi pluri-forata per permettere di posizionare i raccordi in diverse posizioni e zona fissaggio barre filettate scorrevole.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWASHBASIN_FRAMES
    • Famiglia di prodottoMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures