Pubblica i tuoi prodotti
Sifone X-WALL
Sifone X-WALL
Sifone X-WALL
    Valsir

    Sifone X-WALL

    Un nuovo prodotto semplice ed innovativo entra nella gamma Valsir.

    Si tratta di un sifone a parete, ideale per ristrutturazioni e nuove installazioni, che può integrare anche il sistema di scarico della condensa dell'impianto di condizionamento dell'aria.

    E' l'unico sifone a parete per doccia realizzato i due diversi modelli, con guardia idraulica di 30mm o di 50mm, in grado di adattarsi a tutte le tipologie di installazione.

    La speciale connessione per l'impianto di condizionamento evita il ritorno dei cattivi odori.

    Voce di capitolato
    • X-WALL 30

      Sifone a parete tipo “Valsir X-Wall 30” costituito da corpo in ABS e telo impermeabilizzante in PP/TPE/PP preincollato, guardia idraulica rimovibile, griglia anti-capelli e tappo di protezione in EPS.
      Altezza minima di installazione (a massetto finito) 69,5mm, connessione idraulica sul lato destro e/o sinistro di diametro 40 mm. Dotato di una connessione per lo scarico condensa dell’impianto di condizionamento, diametro 32mm, idraulicamente disconnessa dall’impianto di scarico in modo che non vi sia ritorno di odori in ambiente.
      Portata di 0,6 l/s in accordo alla PrEN 1253-6 e guardia idraulica di 30 mm che garantisce una resistenza di 290 Pa in conformità alla PrEN 1253-6.
      Disponibile con placca di copertura in acciaio inox satinato o lucido delle dimensioni di 330x100mm con spessore di 3mm e regolabile, in funzione del rivestimento utilizzato, fino a 55mm oltre il corpo del pozzetto.


      X-WALL 50

      Sifone a parete tipo “Valsir X-Wall 50” costituito da corpo in ABS e telo impermeabilizzante in PP/TPE/PP preincollato, guardia idraulica rimovibile, griglia anti-capelli e tappo di protezione in EPS.
      Altezza minima di installazione (a massetto finito) 89,5mm, connessione idraulica sul lato destro e/o sinistro di diametro 50mm. Dotato di una connessione per lo scarico condensa dell’impianto di condizionamento, diametro 32mm, idraulicamente disconnessa dall’impianto di scarico in modo che non vi sia ritorno di odori in ambiente.
      Portata di scarico di 0,8 l/s, in accordo alla EN 1253-1 ed alla EN 274, e guardia idraulica di 50 mm che garantisca una tenuta alla pressione di 424 Pa, in conformità alla EN 1253-1.
      Disponibile con placca di copertura in acciaio inox satinato o lucido delle dimensioni di 330x100mm con spessore di 3mm e regolabile, in funzione del rivestimento utilizzato, fino a 55mm oltre il corpo del pozzetto.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoX-WALL
    • Famiglia di prodottoWaste and Drainage System
    • Gruppo di famigliaTraps
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-03-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC010068
    • Nome ETIMShower wall accessories and parts
    • Nome UNSPSCWater and wastewater treatment supply and disposal
    • Codice UNSPSC4710
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Descrizione Uniclass 2015Waste traps
    • Numero OmniClass23-19 25 15 11
    • Titolo OmniClassTraps
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste