Pubblica i tuoi prodotti
COLLETTORI VALSIR PEXAL EASY®
COLLETTORI VALSIR PEXAL EASY®
COLLETTORI VALSIR PEXAL EASY®
COLLETTORI VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    COLLETTORI VALSIR PEXAL EASY®

    Gamma completa dei collettori modulari con valvole di chiusura rosse o blu, per la gamma Pexal Easy®. Sono realizzati in tecnopolimero polifenilsulfone (PPSU). Famiglie Revit da 2 a 10 uscite.
    Voce di capitolato
    • PEXAL EASY®. Gamma di raccordi per la distribuzione idrica, impianti di riscaldamento, raffrescamento e refrigerazione in tecnopolimero. Raccordi in PPSU (Polifenilsulfone) ottenuti per stampaggio con o-ring di tenuta in elastomero e giunzione tubo raccordo ottenuta per bicchieratura adatti alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d’aria compressa e di impianti industriali in generale. Realizzato e certifcato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fuidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C; il sistema è inoltre certifcato per il trasporto di acqua potabile. Filettature maschio e femmina realizzate in conformità alla ISO 10226.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPEXAL-EASY-MANIFOLDS
    • Famiglia di prodottoSupply Systems
    • Gruppo di famigliaValsir PEXAL®Easy
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-01-24
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Prodotti simili