Pubblica i tuoi prodotti
PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE
PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE
PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE
PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE
PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE
PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE
    Valsir

    PLACCHE DI COMANDO WC - BLACK&WHITE

    La linea di placche di comando Valsir Design si inserisce nel progetto di Valsir destinato al canale showroom, che comprende oltre 240 modelli realizzati con materiali innovativi e ricercati, dalle molteplici finiture e dimensioni, che permettono di personalizzare con raffinatezza ogni ambiente bagno. Tutte le placche Valsir Design sono dotate di pulsanti realizzati con diverse finiture e caratterizzati da morbidezza nell’azionamento, silenziosità e precisione.
    Voce di capitolato
    • Placca di comando, tipo Design, per cassette ad incasso della linea Valsir ad azionamento pneumatico con doppio scarico. Sono realizzate in diversi materiali con diverse finiture: pietra, legno, vetro temperato, acciaio inox e acrilico; sono realizzate con diverse colorazioni e diversi disegni. Le dimensioni sono di 245x165 mm e 215x145 mm per installazione a bordo cassetta e 170x110 mm per installazione remota in parete. La cornice di supporto è realizzata in acciaio inox ed è disponibile nelle finiture cromo lucido o cromo satinato. Pulsanti placca per l’azionamento dello scarico totale e parziale realizzati in ABS con finitura cromo lucido e cromo satinata di forma circolare del diametro di 46 mm e di forma quadrata con dimensioni di 54x54 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLATES_DESIGN_BLACK_WHITE
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaPush plates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Descrizione Uniclass 2015Push plates