Pubblica i tuoi prodotti
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR
    Valsir

    CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR

    L’unica soluzione contro i cattivi odori. Ariapur è il sistema aspira odori che svolge una doppia funzione d’aspirazione assicurando il perfetto ricambio d’aria all’interno del bagno. Aripur aspira l’aria sia attraverso la griglia d’aspirazione a parete o a soffitto, sia attraverso il vaso WC grazie al collegamento al tubo di cacciata. La capacità di eliminare gli odori prima che si diffondano nell’ambiente lo rendono il più efficace e innovativo sistema di aspirazione sul mercato. Le famiglie sono state realizzate con un alto livello di parametrizzazione per migliorare il processo di progettazione e sfruttare appieno le caratteristiche di Revit. Leggere la guida "How to use" per gestire al meglio queste famiglie.
    Voce di capitolato
    • Sistema bi-funzionale aspira odori dal WC e aria viziata dal locale bagno costituito da cassetta incasso a murare o su struttura per vaso sospeso ed aspiratore con portata nominale non inferiore a 100 m3/h, valvola di non ritorno ed attacchi per tubazioni. Il sistema deve avere un funzionamento automatico con valori di 6 volumi/ora per aspirazione continua e 12 volumi/ora per areazione discontinua. Rumorosità inferiore a 35 dB.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTROPEA-S-WITH-ARIAPUR
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns with ventilation
    • Gruppo di famigliaTropea S with Ariapur
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2016-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018