Pubblica i tuoi prodotti
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S
    Valsir

    CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR WINNER S

    La rivoluzione nei sistemi di risciacquo. Il materiale del contenitore assicura un elevato assorbimento delle vibrazioni acustiche. Possibilità di installazione a 3 diverse altezze: 800, 880 e 1140 mm. I materiali dei componenti interni ostacolano la formazione del calcare. Il raccordo d'alimentazione girevole facilita e velocizza l'installazione. Componenti interni unificati con Tropea S e Cubik S. I componenti interni sono certificati secondo la ISO EN 3822 in classe I di silenziosità a 3 e 5 bar. La regolazione dello scarico è a 6/3 e 4.5/3 nel rispetto della salvaguardia delle risorse e dei principi del Green Building. Le famiglie sono state realizzate con un alto livello di parametrizzazione per migliorare il processo di progettazione e sfruttare appieno le caratteristiche di Revit.
    Voce di capitolato
    • Cassetta incasso Winner S a doppio scarico Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 oppure 4/2 litri e conforme CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII tipo Valsir Winner S. Possibilità di posizionamento placca frontale ad altezza 800mm, 820mm, 880mm, 1000mm da pavimento finito o placca dall'alto ad altezza variabile da 800 a 1080mm. Inoltre la cassetta deve permettere l'azionamento doppio scarico sia meccanico sia pneumatico in contemporanea. Contenitore stampato in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. La combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Spessore totale di installazione 120 mm. Cassetta incasso Winner S Block a doppio scarico Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 oppure 4/2 litri e conforme CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII tipo Valsir Winner S. Possibilità di posizionamento placca frontale ad altezza 800mm, 820mm, 880mm, 1000mm da pavimento finito o placca dall'alto ad altezza variabile da 800 a 1080mm. Inoltre la cassetta deve permettere l'azionamento doppio scarico sia meccanico sia pneumatico in contemporanea. Contenitore stampato in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. La combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Struttura metallica verniciata di colore nero mediante processo di verniciatura adatta anche per installazioni di vaso WC sospeso in pareti leggere (tipo cartongesso). Dotata di piedini di 120 mm regolabili in altezza e orientabili parallelamente o perpendicolarmente alla struttura completa di squadrette con prolunga per l'ancoraggio fino ad una distanza di 170 mm dalla muratura e completa di curva di scarico di polipropilene PP diametro 90 mm tipo "non ingombro" lunga 400 mm. Struttura conforme alla norma EN 997 per la prova di resistenza a 400 kg. Spessore totale di installazione 120 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWINNER-S
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaWinner S
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-05-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures