Pubblica i tuoi prodotti
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Voce di capitolato
    • 82750112 82750112U 82751112 82751112U 82752112 82752112U 82753112 82753112U 82759112 82759112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-4-drawers-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaBathroom cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)692
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units