Pubblica i tuoi prodotti
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Voce di capitolato
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaBathroom cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)357
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units