Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish
Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Voce di capitolato
    • 5256100U 5256170U 5256186U 5256190U 5256191U Mirror Cabinet Fryken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-Cabinet-Fryken-600-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaMirror Cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)737
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleMirror Glass
    • Materiale secondarioTruciolato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa