Pubblica i tuoi prodotti
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL
Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL

    Finestra per tetti in legno a bilico manuale - GGL

    4.6 su 5 stelle4.6(52 recensioni)

    Finestra per tetti a falda (cod. GGL) con apertura a bilico apribile manuale. La finestra può essere installata con pendenze comprese tra 15° e 90°. Operabilità tramite barra di manovra per l'apertura del battente, la ventilazione naturale e consentendo il ricambio d’aria anche a finestra chiusa. Apertura manuale del battente per la pulizia del vetro esterno.

    Telaio e battente in legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua.

    I rivestimenti esterni non necessitano di manutenzione.

    Voce di capitolato
    • Superficie di ventilazione (attraverso barra di manovra – finestra doppio vetro):

      Capacità di ventilazione      a 4Pa          a 8Pa         a 10Pa         a 20Pa 

       BK04 –                                3.3 l/s          4.8 l/s         5.4 l/s           7.8 l/s  

       CK01 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

       CK02 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

       CK04 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

       CK06 –                                4.0 l/s          5.7 l/s         6.4 l/s           9.3 l/s  

       FK04 –                                4.8 l/s          6.9 l/s         7.8 l/s         11.3 l/s  

       FK06 –                                4.8 l/s          6.9 l/s         7.8 l/s         11.3 l/s  

       FK08 –                                4.8 l/s          6.9 l/s         7.8 l/s         11.3 l/s    

       MK27 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

       MK04 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

       MK06 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

       MK08 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

       MK10 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s 

       MK12 –                               5.8 l/s          8.4 l/s         9.5 l/s         13.7 l/s  

       PK25 –                               7.1 l/s         10.2 l/s       11.5 l/s         16.6 l/s  

       PK04 –                               7.1 l/s         10.2 l/s       11.5 l/s         16.6 l/s  

       PK06 –                              7.1 l/s         10.2 l/s        11.5 l/s         16.6 l/s  

       PK08 –                               7.1 l/s        10.2 l/s        11.5 l/s         16.6 l/s  

       PK10 –                               7.1 l/s        10.2 l/s        11.5 l/s         16.6 l/s  

       SK01 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

       SK06 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

       SK08 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

       SK10 –                               8.5 l/s        12.3 l/s        13.9 l/s         20.1 l/s  

       UK04 –                             10.0 l/s        14.5 l/s       16.3 l/s         23.5 l/s  

       UK08 –                             10.0 l/s        14.5 l/s       16.3 l/s         23.5 l/s  

       UK10 –                             10.0 l/s        14.5 l/s       16.3 l/s         23.5 l/s

      Finiture: 

       Interna - Legno di pino stratificato trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. 

      • Legno bianco (NCS colore standard: S 0500-N, RAL colore standard: 9003)
      • Legno naturale

      Esterna – Rivestimenti che non necessitano di manutenzione

      • Alluminio verniciato (NCS colore standard: S 7500-N, RAL colore standard 7043). 
      • Rame
      • Zinco titanio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGGL
    • Famiglia di prodottoCenter Pivot
    • Gruppo di famigliaTop operated
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-25
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principalePino
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descrizione Uniclass 2015Roof window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText