Pubblica i tuoi prodotti
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare
Tunnel solare

    Tunnel solare

    4.5 su 5 stelle4.5(23 recensioni)
    Tunnel solare per tetti piani tetti con pendenza compresa tra 15° e 60°. Il tunnel solare VELUX può risolvere problemi di scarsa illuminazione in locali dove non è possibile inserire finestre. La luce solare raccolta dal captatore sul tetto viene convogliata all’interno e distribuita attraverso un diffusore. Bello e discreto, con il suo pannello in acrilico si confonde nel soffitto, diffondendo una luce soffusa e riposante in tutta la stanza. Il tunnel è di 35 cm di diametro e occupa uno spazio minimo nel soppalco.
    Voce di capitolato
    • Tunnel solare rigido per installazioni oltre 1,00 m di lunghezza, diametro 35 cm (14”) Tunnel solare rigido per installazioni su coperture con manti sagomati (coppi, tegole,ecc.) e pendenze da 15-60°. Include due curve 35 cm, regolabili da 0-45° e due parti rigide da 62 cm per una lunghezza complessiva di 185 cm. Estendibile con prolunghe rigide da 62 e 124 cm per lunghezze superiori a 10 m. Captatore vetrato piano autopulente (vetro temprato da 4 mm). Raccordo integrato, complanare al manto di copertura. Tunnel telescopico in MIRO SILVER® (supporto in lega Alanod, strato di incollaggio, lega di argento e finiture in ossido di argento super riflettente e resistente a tagli e fori di viti), inalterabile all’esposizione di raggi UV-C e ottimizzato per avere la massima resa con qualsiasi angolo d’incidenza dei raggi solari. Diffusore interno in doppio acrilico con intercapedine d’aria e doppia guarnizione di sigillatura che elimina ogni possibile fenomeno di condensa all’interno del tunnel. Cornice del diffusore interno di finitura in PVC bianco. Predisposto per l’installazione di un adattatore per la ventilazione forzata (tubo ∅10 cm). Predisposto per l’installazione del kit luce. Disponibile su richiesta il kit basso emissivo per ridurre la trasmittanza termica (NFRC 102-2010).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoST-sloped
    • Famiglia di prodottoPremium Sun Tunnels
    • Gruppo di famigliaSun tunnel sloped roof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale

    Disponibilità Regionale

    Sud America Europa Oceania Asia Nord America