Pubblica i tuoi prodotti
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
Pannelli Acustici - vertisolacoustics
    vertisol

    Pannelli Acustici - vertisolacoustics

    La protezione acustica è fondamentale per garantire ambienti adeguati al benessere fisico ed emotivo delle persone. I pannelli acustici contribuiscono in modo significativo alla riduzione dell’inquinamento acustico.

    Un riverbero elevato è fastidioso e può persino essere dannoso. Allo stesso modo, i tessuti fonoassorbenti consentono una migliore comunicazione e chiarezza nel messaggio.

    Il suo profilo sottile e la resistenza dei tessuti vertisol consentono di migliorare la qualità acustica dello spazio senza invaderlo.
    Può essere installato come pannello singolo o come composizione. Diverse forme, dimensioni e colori possono essere combinati creando design unici.

    Perché vertisolacoustics?

    1. Pannelli con classe di assorbimento acustico A.
    2. Facile da installare.
    3. Molto facile da pulire, con un panno inumidito con acqua e sapone.
    4. Elevata resistenza all'abrasione. Prodotto estremamente resistente.
    5. Antiacaro.
    6. Ignifugo.
    7. Realizzato con materiali riciclati e riciclabili.
    8. Guadagna crediti in programmi di edilizia verde e sostenibile come LEED.
    9. Non contiene fibra di vetro.
    10. Niente ftalati.
    11. Non emana odori né composti organici volatili (COV).
    12. Grande varietà di colori.
    13. Il tessuto su pannelli meno acustici può essere stampato digitalmente.
    14. Facile da adattare agli interruttori della luce e alle prese elettriche.
    15. Prodotto interamente nell'UE.

    Mettiti in contatto con vertisol

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche del tessuto:

      Composizione tessuto essenziale: 85% vinile + 15% poliestere.
      Composizione materiale assorbente: 100% poliestere (>40% riciclato).Composizione telaio: alluminio (riciclato al 15-25%).
      Coefficiente di assorbimento acustico: 0,95 Classe A.
      Classificazione di reazione al fuoco Tessuto essenziale: Bs2d0.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertisolacoustics
    • Famiglia di prodottovertisolacoustics
    • Gruppo di famigliaAcoustic Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America