Pubblica i tuoi prodotti
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma
    vertisol

    Pavimenti Tessili - vertisolfloor Collezione Chroma

    vertisolfloor è un prodotto intrecciato realizzato con fibre di poliestere rivestite in PVC. I pavimenti vinilici intrecciati vertisolfloor sono prodotti privi di ftalati e antimonio, che impediscono anche la proliferazione di funghi e batteri.

    La collezione Chroma è tessuta con filati monofilo bicolore, che consentono di creare un effetto armonico casuale giocando con l'incidenza della luce. L'ampia varietà di tonalità e forme delle piastrelle consente di creare un numero infinito di disegni per adattarsi a qualsiasi stile di decorazione.

    L'assorbimento acustico di 23 dB del pavimento vertisol garantisce inoltre un calpestio confortevole e morbido. La composizione di vertisolfloor aiuta ad attutire il calpestio e a creare un ambiente confortevole, migliorando il comfort abitativo dei vostri spazi.
    Combina un design di tendenza con un'eccellente resistenza al traffico intenso, ai raggi UV e alla durata. vertisolfloor offre una garanzia di 10 anni sulla sedia Castor.

    I pavimenti vinilici intrecciati vertisol sono facili da pulire e da mantenere. Impedisce alle particelle di sporco di penetrare nei pori del tessuto.

    Mettiti in contatto con vertisol

    Voce di capitolato
    • Tessuto composito: 91% PVC + 9% poliestere e supporto 100% PVC.

      Riduzione del rumore d'impatto: versione acustica 23 dB e 14 db per la versione standard. Adatto all'uso intensivo secondo la norma EN 985:2002 per le sedie a rotelle, all'uso commerciale intensivo secondo la norma EN 1307:2014.

      Prestazioni antibatteriche secondo ASTM E 2180-18 e antimicotiche secondo ASTM G21:2013.

      Conforme alla resistenza al fuoco Bfl-S1 secondo la norma EN 13501:2007 e alla classe 1 della NFPA 253.

      Privo di ftalati e antimonio. Basse emissioni di VOC - Certificazione Floorscore®.

      Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) disponibile.

      Installato su una base solida, piana, pulita, perfettamente asciutta (3% di umidità massima) e priva di crepe, secondo la norma UNE-CEN/TS 14472 (parti 1 e 4); posato per sovrapposizione e tagliato e fissato con l'adesivo raccomandato dal produttore, pressato con rullo pesante (> 50 kg) e giunti sigillati con adesivo per saldatura a freddo.

      Disponibile in:

      Rotoli (200 cm di larghezza e 20 ml di lunghezza).
      Piastrelle quadrate (50x50cm e 100x100cm).
      Piastrelle (75x25cm).
      Mattonelle (100x50cm).
      Piastrelle diamantate (50x50cm).
      Piastrelle esagonali (30,70 cm di lato).
      Piastrelle ad ali (lati 20,5x41 cm).
      Tessere triangolari (50x50x50cm e 50x50x70,7cm).
      Tessere trappola (lati di 30,7 x 27 x 61,4 cm).
      Tessere Arcade (lati 25 x 50 x 50 x 75cm).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertisolfloor-chroma
    • Famiglia di prodottovertisolfloor
    • Gruppo di famigliaChroma Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America