Pubblica i tuoi prodotti
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis
    vertisol

    Pavimenti Tessili - vertisolfloor - Collezione Memphis

    vertisolfloor è un prodotto intrecciato realizzato con fibre di poliestere rivestite in PVC. I pavimenti vinilici intrecciati vertisolfloor sono prodotti privi di ftalati e antimonio, che impediscono anche la proliferazione di funghi e batteri.

    La collezione Memphis è tessuta con filati monofilo bicolore, che consentono di creare un effetto armonico casuale giocando con l'incidenza della luce. L'ampia varietà di tonalità e forme delle piastrelle consente di creare un numero infinito di disegni per adattarsi a qualsiasi stile di decorazione.

    L'assorbimento acustico di 23 dB del pavimento vertisol garantisce inoltre un calpestio confortevole e morbido. La composizione di vertisolfloor aiuta ad attutire il calpestio e a creare un ambiente confortevole, migliorando il comfort abitativo dei vostri spazi.

    Combina un design di tendenza con un'eccellente resistenza al traffico intenso, ai raggi UV e alla durata. vertisolfloor offre una garanzia di 10 anni sulla sedia Castor.

    I pavimenti vinilici intrecciati vertisol sono facili da pulire e da mantenere. Impedisce alle particelle di sporco di penetrare nei pori del tessuto.

    Mettiti in contatto con vertisol

    Voce di capitolato
    • Tessuto composito: monofilamento di 75% vinile e 25% poliestere e backing in vinile rinforzato con fibra di vetro al 100%.

      Attenuazione del rumore da calpestio: Versione acustica 23 dB e 12 db per la versione standard. Indicato per uso intensivo secondo EN 985:2002 test sedia a rotelle, uso commerciale pesante secondo EN 1307:2014.

      Con comportamento antibatterico secondo ASTM E 2180-07 (2012) e comportamento antifungino secondo ASTM G21:2013. Conforme al requisito di resistenza al fuoco (Bfls1) secondo la norma EN 13501:2007.

      Privo di ftalati e antimonio. Basse emissioni di COV - Certificato Floorscore®.

      Disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).

      Installato su una base solida, piana, pulita, perfettamente asciutta (3% di umidità massima) e senza crepe, secondo la norma UNE-CEN/TS 14472 (parti 1 e 4); installato per sovrapposizione, tagliato e fissato con l'adesivo consigliato dal produttore, pressato con rullo pesante (>50 kg) e giunti sigillati con adesivo per saldatura a freddo.

      Disponibile in:

      Rotoli (200 cm di larghezza e 20 ml di lunghezza).
      Piastrelle quadrate (50x50 cm e 100x100 cm).
      Lastre di assi (75x25 cm).
      Lastre a rombo (50x50cm).
      Lastre esagonali (lato 30,70 cm).
      Lastre triangolari (50x50x50 cm e 50x50x70,7 cm).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertisolfloor-memphis
    • Famiglia di prodottovertisolfloor
    • Gruppo di famigliaMemphis Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America