Pubblica i tuoi prodotti
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 121

    The Vertiv CoolChip CDU 100 in-rack coolant distribution unit is designed to support single-rack direct-to-chip applications. This single rack approach reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertiv-cdu-121
    • Famiglia di prodottoVertiv™ CoolChip CDU
    • Gruppo di famigliaCDU - Coolant Distribution Unit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2025-03-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.89
    • Larghezza (pollici)17.46
    • Profondità (pollici)32.62
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Materiale secondarioAcciaio al carbonio
    • Peso Netto (Libbre)130
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
    • Codice ETIMEC002500
    • Nome ETIMNetwork cabinet
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numero OmniClass23-33 19 11 11
    • Titolo OmniClassRefrigerant Liquid