Pubblica i tuoi prodotti
Brisa 4630 floor single UL
Brisa 4630 floor single UL
    Vibia

    Brisa 4630 floor single UL

    Brisa is a fitted outdoor lamp that is revolving and adjustable. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-brisa-4630_ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLuminaries for External Lighting
    • Gruppo di famigliaBrisa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)46.86
    • Larghezza (pollici)5.12
    • Profondità (pollici)5.12
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)4.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures