Pubblica i tuoi prodotti
Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-flat-5915_ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaFlat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)11.42
    • Larghezza (pollici)21.66
    • Profondità (pollici)21.66
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)10.43
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures