Pubblica i tuoi prodotti
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-flat-5924
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaCeiling Lamps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)1860
    • Profondità (mm)1490
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)20.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania