Pubblica i tuoi prodotti
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
Flat 5924 ceiling double UL
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-flat-5924_ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaFlat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)16.15
    • Larghezza (pollici)73.23
    • Profondità (pollici)58.67
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)45.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures