Pubblica i tuoi prodotti
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    Voce di capitolato
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-flat-5940_ul-certificate
    • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
    • Gruppo di famigliaFlat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)21.66
    • Profondità (pollici)21.66
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)13.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring