Pubblica i tuoi prodotti
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaires for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures