Pubblica i tuoi prodotti
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaTable lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20.25
  • Larghezza (pollici)11.75
  • Profondità (pollici)11.75
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)7.72
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures