Pubblica i tuoi prodotti
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-north-5635_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)69
  • Larghezza (pollici)98.5
  • Profondità (pollici)51.25
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)16.09
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring