Pubblica i tuoi prodotti
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-pin-1680_ul-certificate
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)15.25
  • Larghezza (pollici)4
  • Profondità (pollici)9.75
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)2.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring