Pubblica i tuoi prodotti
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Design by Jordi Vilardell. Made in Spain by Vibia. High drama and innovative materials comprise this Slim chandelier. Each of the pendants is a soaring length at over three feet with an opening of just 1 inch. The ends are tipped with a frosted diffuser allowing energy efficient LED light to pool below. Every svelte pendant is constructed of a light weight black carbon fiber or lacquered fiberglass. Details continue up to the black or white matte lacquer canopy it hangs upon. The pendants cord is adjustable on site.

Voce di capitolato
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovibia-slim-0920
  • Famiglia di prodottoLuminaries for Internal Lighting
  • Gruppo di famigliaPendants
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-11-24
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring