Pubblica i tuoi prodotti
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
Top 1160 wall or ceiling L
    Vibia

    Top 1160 wall or ceiling L

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
    Top is a wall lamp that comes in a range of balanced colors that help to create very warm atmospheres. The Top collection offers indirect light that is confined within its diameter, forming a contrast with the outer part of the lamp.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovibia-top-1160
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania