Pubblica i tuoi prodotti
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

4.5 su 5 stelle4.5(10 recensioni)
Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
Voce di capitolato
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • Famiglia di prodottoAleta
  • Gruppo di famigliaAleta Chairs & Stools
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1120
  • Larghezza (mm)490
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTappezzeria
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche