Pubblica i tuoi prodotti
Allurio Quartz Countertop -Special Order

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Introduced in Acqua series, Vicostone Allurio features small white and grey veins in a strong background as a unique combination between natural quartzite effect and granite looking
Voce di capitolato
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoallurio-quartz-countertop
  • Famiglia di prodottoNatural Collection
  • Gruppo di famigliaAllurio BQ7701
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)65
  • Larghezza (pollici)130
Relativo a
  • Materiale principaleQuartz
  • Progettato inVietnam
  • Prodotto inVietnam
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice ETIMEC010182
  • Nome ETIMNatural stone tile
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numero OmniClass23-21 19 15
  • Titolo OmniClassSpecialty Casework