Pubblica i tuoi prodotti
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Certifications for use in Zones 1 and 2, IIC T5 or T6 Group (Gas) and in Zones 21 and 22, IIIC T100°C or T85°C Group (Dust) Copper-free marine grade aluminium construction, RAL 9006 external epoxy paint Designed to work exclusively with Videotec products and accessories Plenty of space for cables and connections Built-in Ethernet switch with 4 channels:_|n|_ 3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection 2 bypass for analog video signals with BNC connectors 2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac Extended/Industrial range electronics Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F) IP66
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomba
  • Famiglia di prodottoMaximus
  • Gruppo di famigliaEx-proof cameras, Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)340
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)228
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security