Pubblica i tuoi prodotti
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    Voce di capitolato
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicompx-delux
    • Famiglia di prodottoMaximus
    • Gruppo di famigliaEx-proof PTZ cameras
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)398
    • Larghezza (mm)336
    • Profondità (mm)232
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)27
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
    • Clasificazione IFCAllarme
    • Codice ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Codice UNSPSC46171610
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
    • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numero OmniClass23-37 15 11
    • Titolo OmniClassCameras
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security