Pubblica i tuoi prodotti
MPXCOL - Maximus MPX range, Brackets
Videotec

MPXCOL - Maximus MPX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicompxcol
  • Famiglia di prodottoMaximus
  • Gruppo di famigliaEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)182
  • Larghezza (mm)198
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security