Pubblica i tuoi prodotti
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    MAXIMUS MPXT provides dual vision in real time, incorporating a Day/Night camera and thermal camera for applications that require a field of view in complete darkness, fog, rain, smoke or for large distances. The MAXIMUS MPX series products are Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 certified and therefore can be used in Marine and Offshore applications for environmental categories ENV1, ENV2, ENV3 and ENV5 (eg. passenger ships, open-air decks, closed spaces and technical areas that may be subject to heat generated by other equipment,
    Voce di capitolato
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicompxt
    • Famiglia di prodottoMaximus
    • Gruppo di famigliaEx-proof PTZ cameras
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)398
    • Larghezza (mm)453
    • Profondità (mm)232
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
    • Clasificazione IFCAllarme
    • Codice ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Codice UNSPSC46171610
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
    • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numero OmniClass23-37 15 11
    • Titolo OmniClassCameras
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security