Pubblica i tuoi prodotti
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    The explosion-protected MAXIMUS MVXT thermal camera is perfect for effective video surveillance and process control in harsh settings where the presence of gases or flammable dust can create a potentially explosive environment, a reality often found in the oil and gas industries or marine and industrial sectors. The thermal camera is able to detect a person or an object in the most difficult environmental conditions, such us total darkness or other levels of lighting, heavy smoke, rain or dust and across long distances.
    Voce di capitolato
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomvxt
    • Famiglia di prodottoMaximus
    • Gruppo di famigliaEx-proof cameras
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-27
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)155.5
    • Profondità (mm)269
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
    • Clasificazione IFCAllarme
    • Codice ETIMEC001527
    • Nome ETIMVideo surveillance system
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Codice UNSPSC46171610
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
    • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numero OmniClass23-37 15 11
    • Titolo OmniClassCameras
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security