Pubblica i tuoi prodotti
ULISSE EVO
Videotec

ULISSE EVO

ULISSE EVO è una telecamera PTZ che combina alta tecnologia, competitività e design per garantire estrema sicurezza nella videosorveglianza di centri urbani, infrastrutture critiche, trasporti, traffico e ferrovie (in conformità alla norma per le applicazioni ferroviarie).

La telecamera IP Super low-light FullHD 1080p, 60fps, con zoom ottico 30x e tecnologia Delux è imbattibile per l’eccezionale luminosità e fornisce riprese video con dettagli nitidi e colori vividi di giorno e di notte. La funzione integrata di motion detection, con mascheratura di zone di privacy, permette una gestione intelligente dell’area e allarmi immediati in caso di intrusioni indesiderate.

ULISSE EVO mantiene la massima efficienza di funzionamento con temperature da -40°C a +65°C, mentre i gradi di protezione IK10, IP66/IP67/IP68, NEMA Type 4X e Type 6P garantiscono la massima resistenza a polvere e intemperie, forti impatti e atti vandalici.

ULISSE EVO offre un’imbattibile resistenza alla corrosione, grazie agli speciali trattamenti superficiali dell’alluminio e ai tecnopolimeri usati per la sua costruzione.

ULISSE EVO è dotato di tergicristallo per assicurare una visione nitida in qualsiasi condizione ambientale. Per una visibilità anche nel buio totale, un illuminatore LED a scelta tra 850nm, 940nm o luce bianca, è disponibile come accessorio a parte da integrare direttamente nell’unità. Il riconoscimento del tipo di illuminatore installato e la taratura del fascio di illuminazione con la telecamera avvengono in modo automatico.

Il design moderno ed essenziale di ULISSE EVO combina estrema robustezza e affidabilità operativa ad un peso leggero, permettendo un facile e veloce montaggio, con conseguente riduzione dei costi di installazione e azzeramento degli interventi di manutenzione.

ULISSE EVO può essere installato in diversi modi, anche in posizione capovolta tipica delle speed dome, utilizzando i vari supporti e adattatori disponibili per soddisfare ogni esigenza di installazione. I supporti possono essere dotati di connettori ad innesto rapido per Ethernet/PoE, alimentazione e I/O, che consentono la facile e veloce sostituzione dell'unità in caso di intervento in loco.

ULISSE EVO è disponibile nei colori grigio-bianco (RAL9002) o nero (RAL9005) per specifiche esigenze di applicazione.

Voce di capitolato
  • Telecamera Full HD 1080p, 30x, 60fps
    Illuminazione Minima: 
    Colore: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Compressione video H.264/AVC, MPEG4, MJPEG e JPEG
    Conforme ONVIF, Profilo S e Profilo Q
    Firmware firmato digitalmente
    Conforme alle specifiche ONVIF Security Service
    Day/Night (Auto ICR: rimozione filtro IR automatica)
    Funzione de-fog
    Fino a 3 flussi video simultanei FULL HD
    2 ingressi allarme e 2 uscite relé
    Accuratezza di posizione: 0.05°
    Fino a 250 preposizionamenti
    Velocità proporzionale allo zoom
    Alimentazione: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    Installabile in posizione capovolta (in modalità speed dome)
    Tergicristallo integrato
    Sistema di lavaggio opzionale con pompa lavavetro

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoulisse-evo
  • Famiglia di prodottoULISSE EVO
  • Gruppo di famigliaPTZ camera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security