Pubblica i tuoi prodotti
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouptwba
  • Famiglia di prodottoUlisse
  • Gruppo di famigliaPTZ cameras, Brackets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)146
  • Profondità (mm)593
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security