Pubblica i tuoi prodotti
UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets

Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Internal cable management
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouptwbtab
  • Famiglia di prodottoUlisse
  • Gruppo di famigliaPTZ cameras, Brackets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Clasificazione IFCAllarme
  • Codice ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Codice UNSPSC46171610
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descrizione Uniclass 2015Survey cameras
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numero OmniClass23-37 15 11
  • Titolo OmniClassCameras
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security