Pubblica i tuoi prodotti
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    Viriyalohakij Roller Shutter 

    Material : Polycarbonate Slat 

    โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  
    Voce di capitolato
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoViriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • Famiglia di prodottoShutters Doors
    • Gruppo di famigliaGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8000
    • Larghezza (mm)10500
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Shutters

    Disponibilità Regionale

    Asia
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit