Pubblica i tuoi prodotti
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6663
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaUrinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)575
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)16.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania