Pubblica i tuoi prodotti
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA
Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Wash Basin - 85.5cm - Sento Kids Series - VitrA

    Sento Kids Standard Washbasin - With Tap Hole - Without Overflow Hole - 85,5cm - White

    Product code: 7351B003-1739

    Product code: 7351B003-1740

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7351
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWashBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)268
    • Larghezza (mm)856
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)27.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania