Pubblica i tuoi prodotti
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01

    ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01

    ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA

    Product code: 761-5825-01

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico761-5825-01
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaCisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)980
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)11.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania