Pubblica i tuoi prodotti
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but WC pan! Rim-ex WC pan is designed to make WC pan cleaning much more efficient and practical. Thanks to the rimless bowl, it can be cleaned much easier with one wipe. Special internal cistern minimizes the areas where dirt can accumulate, and contributes to hygiene. Thanks to its wall-hung feature, it can be cleaned much easier. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 7748B003-0559

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7748B003-0559
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaWC Pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)28.91
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010165
    • Nome ETIMShower toilet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania